Termékek közzététele
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
Onice 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Onice 58.4X118.4 Rectified

    ONICE consists of a graphite black background with variations in lead gray and anthracite, crossed by whitish diagonal veins that simulate natural fractures filled with calcite and mineral oxides. Onice 58.4x118.4 by Cerámica Italia is a piece with high visual impact inspired by the majesty of natural onyx. Its surface combines a graphite black background with shades of lead gray and anthracite, crossed by diagonal whitish veins that evoke mineral fractures filled with calcite and oxides. Thanks to its Cristal Lux finish, this design reflects light and enhances the elegance of any space, adding sophistication and exclusive character. Ideal for residential and commercial projects. "
    Specifikáció
    • Name: ONICE 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231102-onice-58-4x118-4-rectified
    • TermékcsaládMarble
    • Termékcsoport58,4X118,4
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1184
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)136
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela