Termékek közzététele
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
Rialto Tecnico 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Rialto Tecnico 60X60 Rectified

    Our RIALTO ceramic flooring combines beige tones that evoke the timeless elegance of Mediterranean architecture. Its design flows through warm beige hues, creating sophisticated and versatile environments. Beyond its aesthetics, RIALTO offers safety in wet areas and the confidence of a 10-year warranty, allowing you to enjoy every space with peace of mind and style.
    Specifikáció
    • Name: RIALTO TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors , though they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (shower, stairs, balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, high-traffic commercial premises, offices, educational institutions, low-complexity hospitals, mini-markets, social rooms, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus, according to the ANSI A326.3 standard. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231104-rialto-tecnico-60x60-rectified
    • TermékcsaládCement
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela