Termékek közzététele
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
Castel Tecnico 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Castel Tecnico 60X60 Rectified

    Our CASTEL ceramic flooring combines grey tones that evoke the timeless elegance of Mediterranean architecture. Its design flows through warm grey hues, creating sophisticated and versatile environments. Beyond its aesthetics, CASTEL offers safety in wet areas and the confidence of a 10-year warranty, allowing you to enjoy every space with peace of mind and style.
    Specifikáció
    • Name: CASTEL TECNICO 60X60 CYR PRIMERA EXC COR. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 59.7 cm x 59.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Areas: All internal areas of the home (shower, stairs, balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, high-traffic commercial premises, offices, educational institutions, low-complexity hospitals, mini-markets, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231105-castel-tecnico-60x60-rectified
    • TermékcsaládCement
    • Termékcsoport60X60
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)597
    • Szélesség (mm)597
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika