Termékek közzététele
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
Creta Arena 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Creta Arena 58.4X118.4 Rectified

    Beige stone brings warmth and versatility, evoking natural serenity in every environment. Designed for Traffic 4 flooring with a DUAL finish, it guarantees safety and durability for both indoor and outdoor applications. Thanks to its Natural Touch effect, it enhances genuine textures and soft nuances, creating timeless spaces that invite harmony and comfort without losing the strength of natural stone.
    Specifikáció
    • Name: CRETA ARENA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: General patios, residential porches, and residential terraces (including open terraces), pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, and outdoor social rooms. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet, according to ANSI A326.3 standard. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231111-creta-arena-58-4x118-4-rectified
    • TermékcsaládNatural
    • Termékcsoport58,4X118,4
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1184
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)136
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika