Termékek közzététele
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
Creta Rock 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Creta Rock 58.4X118.4 Rectified

    Grey stone takes center stage in contemporary spaces, offering a sober and elegant character. Designed for Traffic 4 flooring, it combines a DUAL finish with a high coefficient of friction, making it ideal for both indoor and outdoor projects. Its refined neutral tone, enhanced by Natural Touch technology, conveys a sense of naturality and modernity, providing an authentic surface that connects environments with balance and sophistication.
    Specifikáció
    • Name: CRETA ROCK 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Modular (Manufacturing size: 58.4 cm x 118.4 cm ). Use: Tiles suitable for floor use (can also be used on walls). Installation Areas: General patios, residential porches, residential terraces (including open terraces), pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, and outdoor social rooms. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító231112-creta-rock-58-4x118-4-rectified
    • TermékcsaládNatural
    • Termékcsoport58,4X118,4
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1184
    • Szélesség (mm)584
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeKolumbia
    • Gyártás helyeKolumbia
    • Nettó tömeg (kg)136
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Tiles
    • IFC besorolásFloor
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Kolumbia
    Egyesült Államok
    Venezuela