Termékek közzététele
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    3 cm thick, small format, clay roofing board with tongue-and-groove joints, used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc …
    Specifikáció
    • Clay roofing board. Name: MACHIHEMBRADO 3. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 2.700 gr. Measurements (mm) 500 x 30 x 200 mm. 10 units m2.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMACHIHEMBRADO_3
    • TermékcsaládBuilding materials
    • TermékcsoportBricks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névPanelboards
    • UNSPSC kód39121103
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71
    • Uniclass 2015 leírásRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Panels
    • OmniClass szám23-13 19 00
    • OmniClass névSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction