Termékek közzététele
Ceramic board TABLERO 90
Ceramic board TABLERO 90
Ceramic board TABLERO 90

    Ceramic board TABLERO 90

    4 cm thick, large format, clay roofing board with tongue-and-groove joints. Used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc. It comes in straight or bevelled finish at its ends. Its denomination can be "MACHIHEMBRADO", "BISEL" or "BARDO.

    Specifikáció
    • Clay roofing board. Name: TABLERO 90. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 8.250 gr. Measurements (mm) 900 x 40 x 300 mm. 3,70 units m2.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTABLERO_90
    • TermékcsaládBuilding materials
    • TermékcsoportBricks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)8.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névPanelboards
    • UNSPSC kód39121103
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71
    • Uniclass 2015 leírásRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Panels
    • OmniClass szám23-13 19 00
    • OmniClass névSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction