Termékek közzététele
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea
    Tejas Verea
    Archivált

    Barrel Roof Tile 40x20 Jacobea

    Verea Barrel Roof Tile is the result of a research and design process aimed at achieving a product with exceptional resistance over time. The durability of our Barrel Roof Tile under any weather condition is five times greater than the minimum required by the current norm. The great variety of natural finishes, made possible by the use of high quality clays, allows the harmony between the roof and the surroundings. Verea, as an expert manufacturer of a product of high quality, offers an exceptional 50 years warranty in all of its ceramic roof tiles.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócurva-40x20-jacobea
    • TermékcsaládRoof Tile
    • TermékcsoportBarrel Roof Tile
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 32 14
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClass szám23-13 39 17 21
    • OmniClass névCeramic Roof Tiles
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings