Termékek közzététele
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
Nature Roof System Solution
    Optigrün

    Nature Roof System Solution

    3.5/5 csillag3.5(6 vélemény)

    CHARACTERISTICS

    • Multi-layered system using Optigreen Drainage Board.
    • High level of biodiversity.
    • High ecological value.
    • A habitat for butterflies, bees and other insects.
    • Long flowering window annually.
    • Use of recycled plastic materials.
    • Generally suitable for inverted roofs, if applicable. Minimum load for wind up-lift protection should be calculated.
    Specifikáció
    • TECHNICAL DATA

      Weight *: 100-300 kg/m² or 1.0-3.0 KN/m²

      Build-up depth: 100-250 mm

      Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

      Vegetation form: herbs, wildflowers, grasses, sedum

      Water retention: 60 - 70 %

      Discharge coefficient **: C=0.56 - 0.27

      Water storage: ca. 30 - 80 l/m²

      Discharge yield ***: 81-168 l/s x ha

      * Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.

      ** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.

      *** Determined according to FLL discharge coefficient measurements using a 15-minute reference rainfall r(15) = 300 l/s x ha.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNature_Roof
    • TermékcsaládOptigrün Roof System Solution
    • TermékcsoportNature Roof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 névNatural Roof Coverings
    • OmniClass szám23-13 39 00
    • OmniClass névRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction