Termékek közzététele
Series 5 Channel Cable Tray

Series 5 Channel Cable Tray

Chalfant Series 5 Channel Cable Tray system offers a simple, inexpensive method of routing and supporting all types of light to heavy weight cables. It can also be used to support pneumatic or hydraulic hose or tubing. Series 5 channel cable tray has over 40 year proven track record with successful installations in all types of commercial, industrial and government applications.
  • Installation cost is 40% to 60% less than pulling wire through conduit.
  • Excellent ventilation permits full use of cable rating.
  • Simple design saves layout and field modification time.
  • Cables can be easily added or modified without redesigning the tray system.
  • Available in 4"(102mm) or 6.4(162mm) widths - 12'(3658mm) and 24'(7315mm) long.
  • Choose from extruded aluminum, stainless or galvanized steel.
  • Complete line of fittings and accessories provides the flexibility to meet any installation requirements..
  • Built to NEMA VE-1-1991 standards. Meets NEC Article 318-5 and "Made in the U.S.A".
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóchalfant-series5cct
  • TermékcsaládCable Trays and Horizontal Racks
  • TermékcsoportCable Tray Wire Mesh
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
  • IFC besorolásKábeltartó szegmens
  • ETIM-kódEC000047
  • ETIM-névCable tray/wide span cable tray
  • Uniclass 2015 kódPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 leírásCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 névCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass szám23-37 11 13
  • OmniClass névCommunication Cable Trays

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó