Termékek közzététele
Angle Stop with Supply Tube, 1006-ABCP
Chicago Faucets

Angle Stop with Supply Tube, 1006-ABCP

  • Body Inlet: 1/2" NPT female thread inlet
  • Body Outlet: 1/2" O.D. female compression outlet
  • Faucet Series: 1000
  • Finish: Polished chrome
  • Flange: Includes wall flange
  • Mount: Wall
  • Product Category: Stops & Supplies
  • Trim: 12" bullnose flexible supply riser, loose key handle
  • Type: Angle stop
  • Valve: Compression valve
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1006-abcp--angle-stop
  • TermékcsaládStops & Supplies
  • Termékcsoport1000 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95
  • Uniclass 2015 leírásWater services valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 névGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves