Termékek közzététele
Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP
Chicago Faucets

Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP

  • Body Inlet: Two 1/2" NPT female thread inlets
  • Body Outlet: 3/8" NPT female thread outlet
  • Faucet Series: 625
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck or floor
  • Product Category: Remote Valves
  • Type: Knee/foot operated valve
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító625-abcp--remote-valve
  • TermékcsaládRemote Valves
  • Termékcsoport625 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_33
  • Uniclass 2015 leírásFoot valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 névGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves