Termékek közzététele
Cisa Astral Tekno PRO Cylinder
Cisa Astral Tekno PRO Cylinder
Cisa Astral Tekno PRO Cylinder
Cisa Astral Tekno PRO Cylinder
Cisa Astral Tekno PRO Cylinder
Cisa Astral Tekno PRO Cylinder
Cisa Astral Tekno PRO Cylinder
Cisa Astral Tekno PRO Cylinder
    Cisa

    Cisa Astral Tekno PRO Cylinder

    Cylinder with flat key protected system
    Specifikáció
    • 10-pin key bitting system. Its strength lies in the cut on the cylinder body. In the event of attempted forced entry, the cylinder snaps in a controlled manner at a predetermined point. The heart of the cylinder is protected inside the lock and is therefore difficult to remove. If it snaps in this way, it is still possible to open the door from the outside with the keys. Astral Tekno Pro is also fitted with elements inside the cylinder which increase its drill resistance. Astral Tekno Pro keys are patented and can be configured to open all accesses in the home with a single key. High protection and controlled duplication: duplicates can only be obtained at CISA Tekno Centres or from CISA.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBRC010003
    • TermékcsaládLocks
    • TermékcsoportCylinders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)33
    • Szélesség (mm)17
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • OmniClass szám23-17 19 11 25
    • OmniClass névDoor Cylinders