Termékek közzététele
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer
    Cisa

    Cisa D5200 Double door coordinator and D5200 door closer

    Double door coordinator for 2-leaf doors
    Specifikáció
    • The coordinator allows the correct closing sequence in 2-leaf doors, particularly guaranteeing the safety of a correct closing in fire doors. The coordinator is compatible with CISA D5200 series door closers and is suitable for all applications, the range includes versions for installation on the hinge side (pull) or opposite hinge side (push), thus offering maximum versatility and guaranteeing the user final a reliable and safe solution.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBRC010007
    • TermékcsaládLocks
    • TermékcsoportDoor closers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • UNSPSC névLock sets
    • UNSPSC kód46171503