Termékek közzététele
dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive
Colabeton

dryKaolin-Liquid concrete with china clay additive

These concretes, which belong to the family of products commonly referred to as #smartDry, are characterised by their very low water permeability, making them suited to structures where water sealing represents one of the most important technical aspects, for example in tanks, hydraulic works, purifiers, waste water holding tanks or underground perimeter masonry works that operate below the groundwater level.
Specifikáció
  • Controlled permeability structural concretes (family type #smartDry: Colabeton Spa): - Product type ... - Cube compressive strength Rck equal to ... (MPa) - Environmental exposure class ... - Water penetration (UNI EN 12390-8) ... - Slump class S ... - Chloride content class ... - Maximum aggregate size Dmax ... (mm) - Cement type ... - Conformity to UNI EN 206, UNI 11104 and Structural Concrete Guidelines
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódryKaolin
  • TermékcsaládSmart Thinking
  • Termékcsoport#smartDry
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
  • Uniclass 2015 kódPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 leírásConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
  • OmniClass szám23-13 15 11
  • OmniClass névConcretes