Termékek közzététele
835E10SOLR Free Hinge Evo
835E10SOLR Free Hinge Evo
835E10SOLR Free Hinge Evo
    Colcom

    835E10SOLR Free Hinge Evo

    Free hinge (right version DIN 107) wall-glass for doors with stop. To be matched with 835E10-835E11. Installed on doors with a profile on a stop.
    Specifikáció
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFree-Hinge-Evo-835E10SOLR
    • TermékcsaládGlass Hardware
    • TermékcsoportFree hinge
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)184
    • Szélesség (mm)63
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)0.53
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névGlass doors
    • UNSPSC kód30171501
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 névAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass szám23-17 11 23
    • OmniClass névAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből