Termékek közzététele
835E50SOLL Free Hinge Evo
Colcom

835E50SOLL Free Hinge Evo

Free hinge (left version DIN 107) glass-glass for doors with stop. To be matched with 835E50-835E51.
Specifikáció
  • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFree-Hinge-Evo-835E50SOLL
  • TermékcsaládGlass Hardware
  • TermékcsoportFree hinge
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)184
  • Szélesség (mm)92
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.69
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névGlass doors
  • UNSPSC kód30171501
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 névAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass szám23-17 11 23
  • OmniClass névAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből