Termékek közzététele
100E20 Top Hinge Unica
Colcom

100E20 Top Hinge Unica

Top hinge for Hydraulic Hinge 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
Specifikáció
  • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTop-Hinge-Unica-100E20
  • TermékcsaládGlass Hardware
  • TermékcsoportTop Free hinge
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)56
  • Szélesség (mm)167
  • Mélység (mm)38
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.63
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névGlass doors
  • UNSPSC kód30171501
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 névAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass szám23-17 11 23
  • OmniClass névAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors