Termékek közzététele
8011BT Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8011BT Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed, conceived for applications in damp environments and also high temperatures like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90° -90°.
Specifikáció
  • Shower boxes. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range from -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° -80°.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHydraulic-Hinge-Biloba-8011BT
  • TermékcsaládGlass Hardware
  • TermékcsoportHydraulic hinge
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)108
  • Szélesség (mm)79.5
  • Mélység (mm)52
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)0.67
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névGlass doors
  • UNSPSC kód30171501
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 névAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass szám23-17 11 23
  • OmniClass névAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors