Termékek közzététele
8011L Hydraulic Hinge Biloba
8011L Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8011L Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge (with offset fixing wing) with adjustment of the closing speed of the door. Suitable for doors with stop. Stop at 0° +90° -90°. “L” Light with weaker spring for doors with less than 500mm width.
    Specifikáció
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 500mm. Working temperature range -15°C to +40° C. Automatic closing from +80° -80°.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHydraulic-Hinge-Biloba-8011L
    • TermékcsaládGlass Hardware
    • TermékcsoportHydraulic hinge
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)108
    • Szélesség (mm)79.5
    • Mélység (mm)52
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)0.67
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névGlass doors
    • UNSPSC kód30171501
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 névAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass szám23-17 11 23
    • OmniClass névAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors