Termékek közzététele
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
835E50L Hydraulic Hinge Evo
    Colcom

    835E50L Hydraulic Hinge Evo

    Hydraulic hinge (left version DIN 107) glass to glass for doors with stop, with adjustable closing speed and constant braking control; the door opens up to 180°. Stop at +90° +180°. Installed on doors with a profile on a stop.Tested according to EN 1154:2006 . Certification Mark TÜV .
    Specifikáció
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +85°.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHydraulic-Hinge-Evo-835E50L
    • TermékcsaládGlass Hardware
    • TermékcsoportHydraulic hinge
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)184
    • Szélesség (mm)92
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)0.87
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névGlass doors
    • UNSPSC kód30171501
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 névAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass szám23-17 11 23
    • OmniClass névAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors