Termékek közzététele
Fenice
Fenice
Fenice
    San Marco

    Fenice

    FENICE is the rebirth of the classic, revisited in a modern version. Its versatility and ease of working allow both classic and trendy effects to be obtained, also in strong colors. Offers high breathability, a characteristic of the natural mineral products.

    Lépjen kapcsolatba a San Marco céggel

    Specifikáció
    • Type of binder: air-hardening lime; Indoor Air Quality Classification: A+; Solvent: water; Specific gravity per UNI EN ISO 2811-1: 1.60 ± 0.05 kg/l; Viscosity per UNI 8902: paste; Water vapor permeability per UNI EN ISO 7783-2: high V=350 g/mq in 24 h, Sd=0,10 thickness of 0,6 mm; Drying times (at 25 C and 65% R.H.): touch dry in 3; hours; coatability after 6 hours (depending on the thickness applied)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFenice
    • TermékcsaládDecorative products
    • TermékcsoportFenice
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-08-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • Uniclass 2015 kódSs_40_90_60_20
    • Uniclass 2015 leírásDecorative varnish or lacquer systems