Termékek közzététele
Marmo antico
San Marco

Marmo antico

The minimalist rigor of travertine, which is inspired by MARMO ANTICO, emphasizes the volume of architectures, especially for niches and columns, creating unique details and the noble inspirations. The porous and striped appearance sets this natural lime-based finish, gives the exterior surfaces austere but at the same time elegant monumentality of stone substrates, while indoor it infuses aesthetic harmony and functional strength.

Lépjen kapcsolatba a San Marco céggel

Specifikáció
  • Mineral wall coating with excellent breathability, which enables to obtain a finish with a porous and striped appearance. MARMO ANTICO enables to realize the following effects: ANTIQUE MARBLE EFFECT MARMO ANTICO WITH PATINA EFFECT
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMarmo-antico
  • TermékcsaládDecorative products
  • TermékcsoportMarmo antico
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFesték
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
  • Uniclass 2015 kódSs_40_90_60_20
  • Uniclass 2015 leírásDecorative varnish or lacquer systems