Termékek közzététele
BP - Remote Mounted Blower Pack
Condair USA/CA

BP - Remote Mounted Blower Pack

BP-Series blower packs are an optional accessory used for direct steam distribution into localized areas, or into structures that do not have a built-in air distribution system.

When used with the EL-Series and RH-Series models, built-on blower packs are available for ease of installation. Remote mounted blower packs are also available with the RS-Series, SE-Series, GS-Series and RH-Series humidifiers for better distribution of the steam in the space being humidified.Features and benefits

  • Optional accessory
  • Used for direct steam distribution into located areas
  • Available as a Built-on Blower Pack or Remote Mounted Blower Pack
  • Available for a wide range of Condair products
  • Easy installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócondair-usa-ca-bp
  • TermékcsaládDistribution
  • TermékcsoportBlower Packs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásPárásító
  • ETIM-kódEC011628
  • ETIM-névHumidifier (steam)
  • Uniclass 2015 kódPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 leírásSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 névHumidifiers
  • OmniClass szám23-33 27 15
  • OmniClass névAir Humidifiers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada