Termékek közzététele
GS II OC 200 & 300 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier
Condair USA/CA

GS II OC 200 & 300 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier

GS Series Outdoor Gas-Fired Humidifier

Tested to start-up and humidify during the coldest of winters. Condair is the leading manufacturer in Gas-fired humidification innovation.

With the new GS OC, we are ready to take on winter and offer a unit that will meet the needs of cold climates.

Here are a few reasons why we stand behind our products:

The GS OC has been tested to -40°C (-40°F) at the National Research Council located in Ottawa, Canada.

The climatic testing research facility is designed specifically to evaluate the performance of even the longest and largest commercial and military equipment, vehicles and components under severe climatic conditions.

The GS OC is designed to cold start at -40°C (-40°F) and survive ice, wind, and snow events.

The unit also features extensive IP testing and has a rating of IP55 for dust and water ingress protection.

Specifikáció
  • Condair GS II OC Medium

    • Max. Steam Capacity: 200 lb/hr or 300 lb/hr
    • Version with steam outlet "rear" or "top"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócondair-usa-ca-gs2-oc-medium
  • TermékcsaládAir Humidifier
  • TermékcsoportSteam Humidifier
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-02-18
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)82.2
  • Szélesség (hüvelyk)49.2
  • Mélység (hüvelyk)36.7
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásPárásító
  • ETIM-kódEC011628
  • ETIM-névHumidifier (steam)
  • Uniclass 2015 kódPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 leírásSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 névHumidifiers
  • OmniClass szám23-33 27 15
  • OmniClass névAir Humidifiers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada