Termékek közzététele
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
    Condair

    BP - Blower Pack for RS II

    Blower Pack for direct-room humidification. The blower pack can easily be attached and installed on the humidifier itself or with a distance to the humidifier.

    The Blower Pack is available in two housing sizes and can be used in combination with the Condair RS II steam humidifier.

    Specifikáció
    • Condair BP II:

      • Voltage: 230 V50 Hz
      • Max. steam capacity: 40 kg/h
      • Usage: For Condair RS II steam humidifiers
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócondair-bp2
    • TermékcsaládAir Humidifier
    • TermékcsoportSteam Humidifier
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)258
    • Szélesség (mm)562
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásPárásító
    • ETIM-kódEC011628
    • ETIM-névHumidifier (steam)
    • Uniclass 2015 kódPr_65_67_39_84
    • Uniclass 2015 leírásSteam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 névHumidifiers
    • OmniClass szám23-33 27 15
    • OmniClass névAir Humidifiers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Dél-Amerika Európa Óceánia
    Dél-Korea
    Angola
    Argentína