Termékek közzététele
GS II 23 & 45 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 23 & 45 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

This gas-fired humidifier incorporates ultra efficient condensing technology. Heat is recovered from the exhaust flue gases and used to pre-heat the incoming water supply. This saves energy, as well as improving humidity control.

Specifikáció
  • Condair GS II 23 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 23 kg/h


    Condair GS II 23 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 23 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger


    Condair GS II 45 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 45 kg/h


    Condair GS II  45 - CS 230V1 50Hz:

    • Max. steam capacity: 45 kg/h
    • CS: Inclusive  secondary heat exchanger



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócondair-gs-series2-23-45
  • TermékcsaládAir Humidifier
  • TermékcsoportSteam Humidifier
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-30
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)1741
  • Szélesség (mm)643
  • Mélység (mm)543
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásPárásító
  • ETIM-kódEC011628
  • ETIM-névHumidifier (steam)
  • UNSPSC névHumidifiers
  • UNSPSC kód40101903
  • Uniclass 2015 kódPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 leírásSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 névHumidifiers
  • OmniClass szám23-33 27 15
  • OmniClass névAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Európa Óceánia