Termékek közzététele
GS II 90 & 130 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 90 & 130 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

The Condair GS offers steam humidification with low operating costs. The economy of using gas makes this humidifier around 60% cheaper to power than an equivalent electric steam humidifier.

Model GS-CS: 

The Condair GS-CS incorporates a secondary heat exchanger that recovers heat from the flue gases into the incoming water supply. This improves efficiency when compared to a non-condensing gas-fired humidifier, reducing operating costs and helping to improve a building’s carbon emissions.


Specifikáció
  • Condair GS II 90 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 90  kg/h


    Condair GS II 90 - CS  230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 90 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger



    Condair GS II 130 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 130  kg/h


    Condair GS II 130 - CS 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 130 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócondair-gs-series2-90-130
  • TermékcsaládAir Humidifier
  • TermékcsoportSteam Humidifier
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-09
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)1792
  • Szélesség (mm)967
  • Mélység (mm)738
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásPárásító
  • ETIM-kódEC011628
  • ETIM-névHumidifier (steam)
  • UNSPSC névHumidifiers
  • UNSPSC kód40101903
  • Uniclass 2015 kódPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 leírásSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 névHumidifiers
  • OmniClass szám23-33 27 15
  • OmniClass névAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Európa Óceánia