Termékek közzététele
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
    Condair

    MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier

    Condair HumiLife - The efficient ERV Solution (Enthalpy Recovery Ventilation)

    The principle of diffusion humidification is based on the natural diffusion of humidity by means of a waterproof yet breathable membrane. This concept is also applied in modern functional clothing to remove body moisture in the form of water vapour.

    Air humidification for controlled domestic ventilation uses a highly-efficient industrial membrane. This allows the system to be operated hygienically while preventing the air flow from coming into contact with wet surfaces.

    Specifikáció
    • Condair MD Humidifier Unit 

      • For in-line connection to a air duct
      • Water Supply via Condair MD Hydraulic Unit


      Max. Humidification Capacity: 

      • 2 kg/h


      Connection Diameter:

      • 125 mm (adapters)
      • 160 mm (adapters)
      • 180 mm (adapters)
      • 200 mm (direct connection)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócondair-md-humidifier-unit
    • TermékcsaládAir Humidifier
    • TermékcsoportDiffusion Humidifier
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)320
    • Szélesség (mm)610
    • Mélység (mm)288
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • IFC besorolásPárásító
    • UNSPSC névHumidifiers
    • UNSPSC kód40101903
    • Uniclass 2015 kódPr_65_67_39
    • Uniclass 2015 leírásHumidifiers and dehumidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 névHumidifiers
    • OmniClass szám23-33 27 15
    • OmniClass névAir Humidifiers
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa
    Ausztria
    Németország
    Svájc