Termékek közzététele
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
    Contura

    Contura 510 Fireplace

    4.2/5 csillag4.2(9 vélemény)
    Choose the Contura 510 Style stove if you want to position your stove in a corner. The large glass door spreads the light and heat around the room. The Contura 510 Style stove with cast iron door has been rejuvenated in Style, with larger glass areas in the door and an even more efficient firebox. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóC510
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1066
    • Szélesség (mm)495
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)100
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces