Termékek közzététele
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6/5 csillag4.6(14 vélemény)
    The Contura i41A fireplace has an angled door and is clad in Artstone. Artstone is a stained white cast stone, unique to Contura. The door can be angled to the left or right to meet your needs. Add extra details such as a shelf and bench in black granite.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCi41-L
    • TermékcsaládContura
    • TermékcsoportFireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1650
    • Szélesség (mm)910
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)400
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTárgy
    • OmniClass szám23-19 17 00
    • OmniClass névFireplaces