Termékek közzététele
WaveLinx Wired DMX Output, SCD96-NA

WaveLinx Wired DMX Output, SCD96-NA

The DMX Output Interface (SCD96-NA) can control virtually any standard DMX device such as RGB fixtures, moving lights, dimmers, and effects. This unit provides DMX output that tracks 96 channels in the WaveLinx Wired system. These allow lighting sources that use DMX as the control signal to be used as part of the WaveLinx Wired system. This compact unit can be mounted virtually anywhere.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócooper-controls-scd-96-na
  • TermékcsaládWaveLinx Wired
  • TermékcsoportControls
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-18
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls