Termékek közzététele
Coral Texture Gel
Coral Texture Gel
    Coral

    Coral Texture Gel

    Coral Texture Gel complements the Coral decoration line, since using any of the options makes it easy to further customize the environment with effects decorative and unique. A gallon of paint 3.3 kg up to 48m² per coat.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 3.3 kg - up to 48 m²; 0.8 kg - up to 12 m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceiling.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Aging Gel: low-pile wool roller and cloth.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Final: 2 hours.

      Coats: 1 coat.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-GEL-P-TEXTURAS
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportTextures & Special Effects
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika