Termékek közzététele
Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint
Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint
    SAN DECO

    Ducsia - Metallic Effect Decorative Paint

    Ducsia is a decorative paint with a metallic effect that brings luminous depth and movement to interior walls. 

    Water-based and easy to apply, it suits accent walls and feature surfaces over a properly primed base.

    metallic paint, metallic effect coating

    Specifikáció
    • Ducsia goes beyond the definition of ordinary paint, offering a sophisticated metallic character that interacts seamlessly with light. With its soft transitions and pearlescent reflections, it transforms the atmosphere of a space through a quiet yet powerful expression. 

      At first glance, the surface appears subtle and balanced; upon closer observation, it reveals a layered depth that enriches spatial perception. Thanks to its reflections that shift according to the angle of light, walls move beyond being static backdrops and become dynamic, living elements of the interior. 

      Developed for designs seeking a strong spatial identity, Ducsia works in harmony with modern architectural approaches, bringing a refined elegance and a sense of sophisticated cohesion to the space

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódecorative-paint-ducsia
    • TermékcsaládDecorative
    • TermékcsoportDecorative Paint
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2025-11-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásAnyag
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 leírásDecorative coatings
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 94 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDecorative Finishing
    • OmniClass szám23-15 21 11 13
    • OmniClass névTextured Paints

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika