Termékek közzététele
Fish Cabinet AP-750
Fish Cabinet AP-750
    Coreco
    Archivált

    Fish Cabinet AP-750

    - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Key lock as standard - Inner side of doors by stamped steel - LED lighting - Capacity for 60x40 shelves, containers or trays by stainless steel slides, height adjustable - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm - Control panel and engine ventilation grill, removable - Fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating - Evaporator fan stops when door is opened - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, door open and high temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 38°C ambient
    Specifikáció
      • solid door lock
      • 4 castors set
      • 6 castors set
      • HACCP alarm recorder
      • tropicalized to 43°C
      • 230v 60Hz / 115v 60Hz 
      • stainless steel rear side
      • R134a to R290
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóap750
    • TermékcsaládCabinet
    • TermékcsoportSnack
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2100
    • Szélesség (mm)695
    • Mélység (mm)840
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)150
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
    • IFC besorolásElektromos készülék
    • ETIM-kódEC000628
    • ETIM-névRefrigerator
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Equipment
    • OmniClass szám23-21 19 15 29
    • OmniClass névCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE10
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT