Termékek közzététele
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
    Coreco
    Archivált

    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C

    4.3/5 csillag4.3(12 vélemény)
    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C - Interior and exterior finish in plastic coated steel - Display area and counter in stainless steel AISI-304 - Smooth deck for display area, stepped at same price - 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor - Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe - Anodised aluminium profiles - Front rubber bumper - Tempered and hinged frost glass - Glass shelf non refrigerated - Standard T8 fluorescent lighting: top worktop and shelf - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Static evaporator, ventilated on demand - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit) - Electronic temperature controller - External thermometer - Auto defrost - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Specifikáció
    • Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
      • Front decor
      • Total decor
      • Hight glossy lacquered
      • Ventilated
      • Plexi doors
      • Night blind
      • T8 extra lighting
      • white LED
      • Neutral
      • Remote
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócve920c
    • TermékcsaládServe-over Counters
    • TermékcsoportSerie 9
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1237
    • Szélesség (mm)2025
    • Mélység (mm)940
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)225
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
    • IFC besorolásElektromos készülék
    • ETIM-kódEC000628
    • ETIM-névRefrigerator
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_23_72
    • Uniclass 2015 leírásRefrigerated display counters
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Equipment
    • OmniClass szám23-21 19 15 29
    • OmniClass névCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE10
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT