Termékek közzététele
Refrigerated Counter FMRV-200
Coreco
Archivált

Refrigerated Counter FMRV-200

4.9/5 csillag4.9(25 vélemény)
Refrigerated Counter FMRV-200 - Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional - Removable and fan assisted condenser unit - Automatic evaporation of defrost water - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Double glazed door - Interior LEDs lighting as standard - AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand) - Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports - AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMRV). Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Specifikáció
  • Refrigerated Counter FMRV-200
    • extra shelf
    • coffee-grounds hopper instead of drawers
    • glass door lock
    • left side engine
    • no upstand worktop
    • 4 castors set
    • 6 castors set
    • HACCP alarm recorder
    • tropicalized to 43°C
    • stainless steel rear side
    • -20°-15° version
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófmrv200
  • TermékcsaládRefrigerated Counters
  • Termékcsoport600
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1040
  • Szélesség (mm)2020
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)162
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • ETIM-kódEC000628
  • ETIM-névRefrigerator
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_31_71
  • Uniclass 2015 leírásRefrigerated counters
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Equipment
  • OmniClass szám23-21 19 15 29
  • OmniClass névCommercial Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II kódE10
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT