Termékek közzététele
Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)
Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)
Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)
    Coreco
    Archivált

    Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)

    4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)
    Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1) - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand) - GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable - AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm - Removable and fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature: MRG / MCG 38°C ambient MRGV / MCGV 32°C ambient
    Specifikáció
    • Refrigerated Counter MRG-200 (GN 1/1)
      • GN 1/1 extra shelf
      • GN 1/1 slides extra set
      • double drawers set, soft-closing
      • triple drawers set, soft-closing
      • solid door lock
      • glass door lock
      • left side engine
      • left side engine + sink
      • no upstand worktop
      • 4 castors set
      • 6 castors set
      • HACCP alarm recorder
      • 230v 60Hz / 115v 60Hz
      • tropicalized to 43°C
      • stainless steel rear side
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómrg200
    • TermékcsaládRefrigerated Counters
    • Termékcsoport700
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)1795
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)127
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
    • IFC besorolásElektromos készülék
    • ETIM-kódEC000628
    • ETIM-névRefrigerator
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_31_71
    • Uniclass 2015 leírásRefrigerated counters
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Equipment
    • OmniClass szám23-21 19 15 29
    • OmniClass névCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE10
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT