Termékek közzététele
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    Archivált

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    4.5/5 csillag4.5(18 vélemény)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Specifikáció
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvssam66c
    • TermékcsaládMultideck Display
    • TermékcsoportStar Snack
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1380
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)730
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)144
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
    • IFC besorolásElektromos készülék
    • ETIM-kódEC000628
    • ETIM-névRefrigerator
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_23_71
    • Uniclass 2015 leírásRefrigerated display cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Equipment
    • OmniClass szám23-21 19 15 29
    • OmniClass névCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSI UniFormat II kódE10
    • CSI Uniformat II névEQUIPMENT