Termékek közzététele
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
SEPS2BIM

K4665 - Oven, Microwave, Consumer

4.1/5 csillag4.1(12 vélemény)
Counter mounted microwave oven for average duty use. The exterior cabinet can be metal or heavy duty impact resistant plastic. The oven delivers instant energy for rapid heating, defrosting or prime cooking. The oven has touch pad controls, digital timer, power level selector and preprogrammed selectors for commonly cooked items. This oven is commonly found in staff lounges.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóK4665
  • TermékcsaládOven
  • TermékcsoportMicrowave
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)360
  • Szélesség (mm)610
  • Mélység (mm)510
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásFelszerelési elem