Termékek közzététele
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Corning classic wall -mountable connector housing (WCH-CLSSC -12P) provides interconnect or cross -connect capabilities between the outside plant, riser or distribution cables and the opto -electronics. Available for 12 panels, the rugged metal housing can be wall mounted in main cross -connects or telecommunication rooms. Units accept standard closet connector housing (CCH) connector panels and modules. Features include jumper routing guides and a bracket for securing buffer tube fan -out kits. An optional field -installable lock kit is available for additional security
Specifikáció
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócorning-wch-12p
  • TermékcsaládFiber Optic Hardware
  • TermékcsoportWall-Mountable Connector Housing (WCH)
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)13.38
  • Szélesség (hüvelyk)22.27
  • Mélység (hüvelyk)5.07
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeMexikó
  • Nettó tömeg (font)4.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció