Termékek közzététele
Piso PORCELANATO® -Nordik Hielo CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Nordik Hielo CD

Diseño tipo listón de madera, con variación de tonalidades entre claros y oscuros que le aportan mayor realismo y naturalidad al producto, además los pisos PORCELANATO® son ultra-resistentes a golpes, manchas, rayado y humedad, producto no rectificado. Recomendación para instalación: desplazado al 25%, formato 24x120, ideal para uso Comercial General

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító123032221
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-05-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)25
  • Szélesség (mm)6
  • Mélység (mm)121
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
  • Nettó tömeg (kg)22.36
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika