Termékek közzététele
Brick Fachaleta Medina Beige Cd
Corona

Brick Fachaleta Medina Beige Cd

Brick en tamaño 13.6x37 cm con un diseño de estructura de borde irregular que se compone de 4 rectángulos que simulan ladrillos de tamaño 6.5x18.3 cm. Tiene 3 caras diferenciadas, ideal para uso en pared.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító376071031
  • TermékcsaládBrick
  • TermékcsoportDecorados
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2021-05-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)0.89
  • Szélesség (mm)13.6
  • Mélység (mm)37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
  • Nettó tömeg (kg)0.66
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Fal

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika