Termékek közzététele
Piso Marmol Vizcaya Beige Mt 600mm x 600mm
Corona

Piso Marmol Vizcaya Beige Mt 600mm x 600mm

Piso Marmol Vizcaya Beige Mt 600mm x 600mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPiso_Marmol_Vizcaya_Beige_Mt_600mm_x_600mm
  • TermékcsaládCeramica
  • TermékcsoportMarmolizado
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-09-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)8.3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Padlóburkolat
  • ETIM-kódEC011340
  • ETIM-névCeramic tile
  • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
  • UNSPSC kód30131704
  • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
  • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
  • OmniClass névCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika
Anguilla
Brazília
Antigua és Barbuda
Ecuador
Aruba
Kolumbia
Bahama-szigetek
Peru
Barbados
Belize
Bermuda
Brit Virgin-szigetek
Caribbean Netherlands
Costa Rica
Curaçao
Dominikai Közösség
Dominikai Köztársaság
El Salvador
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kajmán-szigetek
Kuba
Martinique
Mexikó
Montserrat
Nicaragua
Panamaváros
Puerto Rico
Saint Kitts és Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre és Miquelon
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Sint Maarten
Trinidad és Tobago
Turks- és Caicos-szigetek
Virgin-szigetek
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből