Termékek közzététele
Cosma Impianti  Food Full Inox MFG
Cosma

Cosma Impianti Food Full Inox MFG

Cosma FOOD FULL INOX MFG panels are specialized products suitable for the food processing industry: cooling, freezing and proofing rooms. These panels are a self-supporting composite made of a polyurethane foam core (PUR) and two rigid stainless-steel skins (inox AISI 304), thicknesses from 60 up to 150 mm. Available also polyisocyanurate foam (PIR, fire reaction up to Bs2d0) and different finishes (painted, plastic, AISI 316, fiberglass, anti-slip stainless-steel). Vertical and horizontal installation, with a hidden joint system between panels that gives extra thermodynamic efficiency. Discontinuous production system, available for high tailored projects and also small quantities. CE mark with certifying system 1 (UNI EN 14509) by independent accredited institution.
Specifikáció
  • Core density: 40 kg/m3 Width: 1190 mm Sheet metal thickness external/internal: 0.5 mm Thickness: 60, 80, 100, 150 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCosma-Impianti-Food-Full-Inox-MFG
  • TermékcsaládSandwich Panels
  • TermékcsoportFood Full Inox
  • Megjelenés dátuma2021-01-15
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1190
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPoliuretán
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
  • IFC besorolásFal
  • OmniClass szám23-15 13 19 17
  • OmniClass névComposite Wall Panels

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika