Termékek közzététele
ARCHITECT Wall Magnifying Mirror
Cosmic

ARCHITECT Wall Magnifying Mirror

Wall magnifying mirror (27,5x4,5x25,5 cm) (x3) extensible
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2050184
  • TermékcsaládARCHITECT
  • TermékcsoportACCESSORIES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)255
  • Szélesség (mm)275
  • Mélység (mm)45
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)0.98
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings