Termékek közzététele
BLACK AND WHITE Towel rack 60cm
BLACK AND WHITE Towel rack 60cm
BLACK AND WHITE Towel rack 60cm
BLACK AND WHITE Towel rack 60cm
    Cosmic

    BLACK AND WHITE Towel rack 60cm

    Towel rack (7,5x2x60 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
    Specifikáció
    • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító238xx65
    • TermékcsaládBLACK AND WHITE
    • TermékcsoportACCESSORIES / TOWEL RACK
    • Megjelenés dátuma2020-10-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)75
    • Mélység (mm)20
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)0.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings