Termékek közzététele
WORKING Free-standing or wall toilet brush
Cosmic

WORKING Free-standing or wall toilet brush

Free-standing or wall toilet brush (9x10x43 cm)
Specifikáció
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2510100
  • TermékcsaládWORKING
  • TermékcsoportTOILET BRUSHES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 leírásToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings