Termékek közzététele
FANCY Washbasin without trap
FANCY Washbasin without trap
    Cosmic

    FANCY Washbasin without trap

    Washbasin without trap (60x45x15 cm)
    Specifikáció
    • There are two washbasin options: 01 - Glossy 02 - Matte
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító747xx1004
    • TermékcsaládFANCY
    • TermékcsoportWASHBASINS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)12.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText