Termékek közzététele
PROJECT Vertical Paper Holder
Cosmic

PROJECT Vertical Paper Holder

Vertical paper holder (7,5x11x18,5 cm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2510196
  • TermékcsaládPROJECT
  • TermékcsoportACCESSORIES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)185
  • Szélesség (mm)75
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)0.27
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 21
  • OmniClass névToilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings